Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Davidpompa
Amelia chêne blanc nickel
Davidpompa
Amelia chêne blanc nickel
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KXBAIGM6A
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nom
NAME
Fabriqué à la main au
HANDCRAFTED_IN
Source lumineuse
LIGHT_SOURCE
Tension d'alimentation
VOLTAGE
Câble
CABLE
Matériau
MATERIAL
Certification
CERTIFICATION
1
KXBAIGM6A
Amelia chêne blanc nickel
Mexique
1x 5.5W GU10 LED 550lm 2700K blanc chaud TRIAC dimmable
110V/240V
200cm PVC blanc / extensions sur demande
Chêne blanc et nickel
NOM/CE
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Davidpompa
- Amelia chêne blanc nickel
Numéro de commande
KXBAIGM6A
Dernières modifications
17.10.2025 06:36:02
Unité
Mots clés
Amelia
chêne
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties